クランプレバー /ねじ部材質:スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- ねじ部材質を選ぶスティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 偏心カムつきクランプレバー | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | クランプレバー - 平座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | クランプレバー(黄銅パッドつき) | クランプレバー(プラスティックパッドつき) |
| 品番 | LDM-EC | LDM-W | LEM-W | LDM-LW | LEM-LW | LDM-LWP | LEM-LWP | LDM-BR | LDM-PL |
| 特長 | 偏心カムつき | ばね座金組み込み | ばね座金組み込み | 平座金組み込み | 平座金組み込み | 長穴用座金組み込み | 長穴用座金組み込み 軽量 |
黄銅パッド | プラスティックパッド |
| 価格(税別) | 4,130円~ | 980円~ | 810円~ | 990円~ | 830円~ | 1,460円~ | 1,300円~ | 1,800円~ | 1,710円~ |
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M6 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M6 ~ M10 | M6 ~ M10 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORSG | BKORRDSG | BKORSG | BKORRDSG | BKORSG | BKORRDSG | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDM-10-EC LDM-6-EC LDM-8-EC | LDM-10-W LDM-5-W LDM-6-W LDM-8-W | LEM-10-W LEM-5-W LEM-6-W LEM-8-W | LDM-10-LW30 LDM-5-LW20 LDM-6-LW20 LDM-8-LW25 | LEM-10-LW30 LEM-5-LW20 LEM-6-LW20 LEM-8-LW25 | LDM-10-LWP30 LDM-5-LWP20 LDM-6-LWP20 LDM-8-LWP25 | LEM-10-LWP30 LEM-5-LWP20 LEM-6-LWP20 LEM-8-LWP25 | LDM-10A-BR LDM-6-BR LDM-8-BR | LDM-10A-PL LDM-6-PL LDM-8-PL |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき | ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ |
| 品番 | LECM-C | LECF-C | LDCM-W | LECM-W | LDCM-LW | LECM-LW | LDCM-LWP | LECM-LWP | LHM |
| 特長 | ミニ 軽量 ボタンつきで操作が容易 地球温暖化に配慮 |
ミニ 軽量 ボタンつきで操作が容易 地球温暖化に配慮 |
ばね座金組み込み ミニ |
ばね座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
平座金組み込み ミニ |
平座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
長穴用座金組み込み ミニ |
長穴用座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
フラットレバータイプ |
| 価格(税別) | 750円~ | 750円~ | 970円~ | 750円~ | 980円~ | 760円~ | 1,450円~ | 1,240円~ | 790円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | フラット 長 |
| 種類 | おねじ | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M3 ~ M12 |
| カラー表面処理 | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORSGSKYW | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LECM-3-C LECM-4-C LECM-5-C LECM-6-C | LECF-3-C LECF-4-C LECF-5-C LECF-6-C | LDCM-5-W LDCM-6-W | LECM-5-W LECM-6-W | LDCM-5-LW20 LDCM-6-LW20 | LECM-5-LW20 LECM-6-LW20 | LDCM-5-LWP20 LDCM-6-LWP20 | LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 | LHM-10 LHM-10A LHM-12A LHM-3 LHM-4 LHM-5 LHM-6 LHM-6B LHM-8 LHM-8B |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ | クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ | ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ | クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ |
| 品番 | LHCM | LHF | LHCF | LHM-W | LHM-LW | LHM-LWP | LHCM-W | LHCM-LW | LHCM-LWP |
| 特長 | ミニ フラットレバータイプ |
フラットレバータイプ | ミニ フラットレバータイプ |
ばね座金組み込み | 平座金組み込み | 長穴用座金組み込み | ばね座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
平座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
| 価格(税別) | 700円~ | 720円~ | 700円~ | 1,060円~ | 1,070円~ | 1,550円~ | 970円~ | 980円~ | 1,450円~ |
| 形状 | フラット 短 | フラット 長 | フラット 短 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 |
| 種類 | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M10 | M3 ~ M6 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LHCM-3 LHCM-3A LHCM-4 LHCM-4A LHCM-5 LHCM-5A LHCM-6 | LHF-10 LHF-3 LHF-4 LHF-5 LHF-6 LHF-6B LHF-8 LHF-8B | LHCF-3 LHCF-3A LHCF-4 LHCF-4A LHCF-5 LHCF-5A LHCF-6 | LHM-10-W LHM-5-W LHM-6-W LHM-8-W | LHM-10-LW30 LHM-5-LW20 LHM-6-LW20 LHM-8-LW25 | LHM-10-LWP30 LHM-5-LWP20 LHM-6-LWP20 LHM-8-LWP25 | LHCM-5-W LHCM-6-W | LHCM-5-LW20 LHCM-6-LW20 | LHCM-5-LWP20 LHCM-6-LWP20 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(めねじ) | |||||||
| 品番 | LNFM-E | LNFF-E | |||||||
| 特長 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | |||||||
| 価格(税別) | 5,210円~ | 5,200円~ | |||||||
| 形状 | フラット 長 | フラット 長 | |||||||
| 種類 | おねじ | めねじ | |||||||
| レバー部材質 | スティール | スティール | |||||||
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||||||
| ねじの呼び | M8 ~ M16 | M6 ~ M16 | |||||||
| カラー表面処理 | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | LNFM-32-M10-E LNFM-32-M8-E LNFM-36-M10-E LNFM-36-M12-E LNFM-40-M12-E LNFM-45-M16-E | LNFF-32-M6-E LNFF-32-M8-E LNFF-36-M10-E LNFF-36-M12-E LNFF-36-M8-E LNFF-40-M10-E LNFF-40-M12-E LNFF-45-M12-E LNFF-45-M14-E LNFF-45-M16-E |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)