クランプレバー /特性1:座金組み込み済
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- 特性1座金組み込み済
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | クランプレバー - 平座金組み込みタイプ | クランプレバー - 平座金組み込みタイプ |
| 品番 | LDM-W | LDMS-W | LDMS-W-CR | LDMS-W-NI | LDMS-W-AS | LEM-W | LEMS-W | LDM-LW | LDMS-LW |
| 特長 | ばね座金組み込み | ばね座金組み込み | ばね座金組み込み | ばね座金組み込み | ばね座金組み込み | ばね座金組み込み | ばね座金組み込み | 平座金組み込み | 平座金組み込み |
| 価格(税別) | 980円~ | 1,480円~ | 1,780円~ | 3,500円~ | 4,400円~ | 810円~ | 1,370円~ | 990円~ | 1,500円~ |
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス |
| ねじの呼び | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | - | - | BKORSG | BKORSG | BKORRDSG | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDM-10-W LDM-5-W LDM-6-W LDM-8-W | LDMS-10-W LDMS-5-W LDMS-6-W LDMS-8-W | LDMS-10-W-CR LDMS-5-W-CR LDMS-6-W-CR LDMS-8-W-CR | LDMS-10-W-NI LDMS-5-W-NI LDMS-6-W-NI LDMS-8-W-NI | LDMS-10-W-AS LDMS-5-W-AS LDMS-6-W-AS LDMS-8-W-AS | LEM-10-W LEM-5-W LEM-6-W LEM-8-W | LEMS-10-W LEMS-5-W LEMS-6-W LEMS-8-W | LDM-10-LW30 LDM-5-LW20 LDM-6-LW20 LDM-8-LW25 | LDMS-10-LW30 LDMS-5-LW20 LDMS-6-LW20 LDMS-8-LW25 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ-オールステンレス製 | プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニプラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ |
| 品番 | LDMS-LWP-AS | LEM-LWP | LEMS-LWP | LDCM-W | LDCMS-W | LDCMS-W-CR | LDCMS-W-NI | LDCMS-W-AS | LECM-W |
| 特長 | 長穴用座金組み込み ほこりがたまりにくい |
長穴用座金組み込み 軽量 |
長穴用座金組み込み 軽量 ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ |
ばね座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ オールステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ オールステンレス製 ほこりがたまりにくい |
ばね座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
| 価格(税別) | 4,890円~ | 1,300円~ | 1,850円~ | 970円~ | 1,420円~ | 1,780円~ | 3,660円~ | 4,420円~ | 750円~ |
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | ステンレス | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | プラスティック |
| ねじ部材質 | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | - | BKORSG | BKORSG | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | - | - | BKORSGSKYW |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDMS-10-LWP30-AS LDMS-5-LWP20-AS LDMS-6-LWP20-AS LDMS-8-LWP25-AS | LEM-10-LWP30 LEM-5-LWP20 LEM-6-LWP20 LEM-8-LWP25 | LEMS-10-LWP30 LEMS-5-LWP20 LEMS-6-LWP20 LEMS-8-LWP25 | LDCM-5-W LDCM-6-W | LDCMS-5-W LDCMS-6-W | LDCMS-5-W-CR LDCMS-6-W-CR | LDCMS-5-W-NI LDCMS-6-W-NI | LDCMS-5-W-AS LDCMS-6-W-AS | LECM-5-W LECM-6-W |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニプラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ |
| 品番 | LECMS-W | LDCM-LW | LDCMS-LW | LDCMS-LW-CR | LDCMS-LW-NI | LDCMS-LW-AS | LECM-LW | LECMS-LW | LDCM-LWP |
| 特長 | ばね座金組み込み ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
平座金組み込み ミニ |
平座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ オールステンレス製 |
平座金組み込み ミニ オールステンレス製 ほこりがたまりにくい |
平座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
平座金組み込み ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
長穴用座金組み込み ミニ |
| 価格(税別) | 1,290円~ | 980円~ | 1,430円~ | 1,790円~ | 3,670円~ | 4,430円~ | 760円~ | 1,300円~ | 1,450円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | - | - | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LECMS-5-W LECMS-6-W | LDCM-5-LW20 LDCM-6-LW20 | LDCMS-5-LW20 LDCMS-6-LW20 | LDCMS-5-LW20-CR LDCMS-6-LW20-CR | LDCMS-5-LW20-NI LDCMS-6-LW20-NI | LDCMS-5-LW20-AS LDCMS-6-LW20-AS | LECM-5-LW20 LECM-6-LW20 | LECMS-5-LW20 LECMS-6-LW20 | LDCM-5-LWP20 LDCM-6-LWP20 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ |
| 品番 | LDCMS-LWP | LDCMS-LWP-CR | LDCMS-LWP-NI | LDCMS-LWP-AS | LECM-LWP | LECMS-LWP | LHM-W | LHMS-W | LHMS-W-CR |
| 特長 | 長穴用座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ オールステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ オールステンレス製 ほこりがたまりにくい |
長穴用座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
長穴用座金組み込み ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
ばね座金組み込み | ばね座金組み込み フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み |
| 価格(税別) | 1,910円~ | 2,260円~ | 4,140円~ | 4,910円~ | 1,240円~ | 1,780円~ | 1,060円~ | 1,480円~ | 1,990円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | CR | - | - | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORRDSG | CR |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCMS-5-LWP20 LDCMS-6-LWP20 | LDCMS-5-LWP20-CR LDCMS-6-LWP20-CR | LDCMS-5-LWP20-NI LDCMS-6-LWP20-NI | LDCMS-5-LWP20-AS LDCMS-6-LWP20-AS | LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 | LECMS-5-LWP20 LECMS-6-LWP20 | LHM-10-W LHM-5-W LHM-6-W LHM-8-W | LHMS-10-W LHMS-5-W LHMS-6-W LHMS-8-W | LHMS-10-W-CR LHMS-5-W-CR LHMS-6-W-CR LHMS-8-W-CR |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ |
| 品番 | LHCM-LW | LHCMS-LW | LHCMS-LW-CR | LHCM-LWP | LHCMS-LWP | LHCMS-LWP-CR | LUDM-W | LUDMS-W | LUDM-LW |
| 特長 | 平座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
平座金組み込み ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ユニバーサルデザイン |
ばね座金組み込み ユニバーサルデザイン ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ユニバーサルデザイン |
| 価格(税別) | 980円~ | 1,430円~ | 1,940円~ | 1,450円~ | 1,910円~ | 2,410円~ | 920円~ | 1,410円~ | 930円~ |
| 形状 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | T字 | T字 | T字 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | BKBLORSGYW | BKBLORSGYW | BKBLORSGYW |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LHCM-5-LW20 LHCM-6-LW20 | LHCMS-5-LW20 LHCMS-6-LW20 | LHCMS-5-LW20-CR LHCMS-6-LW20-CR | LHCM-5-LWP20 LHCM-6-LWP20 | LHCMS-5-LWP20 LHCMS-6-LWP20 | LHCMS-5-LWP20-CR LHCMS-6-LWP20-CR | LUDM-52-5-W LUDM-52-6-W LUDM-67-8-W LUDM-78-10-W | LUDMS-52-5-W LUDMS-52-6-W LUDMS-67-8-W LUDMS-78-10-W | LUDM-52-5-LW20 LUDM-52-6-LW20 LUDM-67-8-LW25 LUDM-78-10-LW30 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ||||||
| 品番 | LUDMS-LW | LUDM-LWP | LUDMS-LWP | ||||||
| 特長 | 平座金組み込み ユニバーサルデザイン ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ユニバーサルデザイン |
長穴用座金組み込み ユニバーサルデザイン ねじ部ステンレス製 |
||||||
| 価格(税別) | 1,420円~ | 1,410円~ | 1,890円~ | ||||||
| 形状 | T字 | T字 | T字 | ||||||
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | ||||||
| レバー部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ||||||
| ねじ部材質 | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | ||||||
| カラー表面処理 | BKBLORSGYW | BKBLORSGYW | BKBLORSGYW | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | LUDMS-52-5-LW20 LUDMS-52-6-LW20 LUDMS-67-8-LW25 LUDMS-78-10-LW30 | LUDM-52-5-LWP20 LUDM-52-6-LWP20 LUDM-67-8-LWP25 LUDM-78-10-LWP30 | LUDMS-52-5-LWP20 LUDMS-52-6-LWP20 LUDMS-67-8-LWP25 LUDMS-78-10-LWP30 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)