• クランプレバー

パワークランプレバー(おねじ)

Power Clamp Lever

LDBM

形状図

LDBMパワークランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
20
27
21
36
29
47
34
50
57
65
85
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h d D 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDBM-6-20-BK M6 1 20 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 100 BK 6,540 7,194 CAD カート 在庫品
LDBM-6-20-SG M6 1 20 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 100 SG 6,540 7,194 CAD カート 在庫品
LDBM-6-20-OR M6 1 20 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 100 OR 6,540 7,194 CAD カート 在庫品
LDBM-6-20-RD M6 1 20 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 100 RD 6,540 7,194 CAD カート 在庫品
LDBM-6-27-BK M6 1 27 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 103 BK 6,600 7,260 CAD カート 在庫品
LDBM-6-27-SG M6 1 27 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 103 SG 6,600 7,260 CAD カート 在庫品
LDBM-6-27-OR M6 1 27 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 103 OR 6,600 7,260 CAD カート 在庫品
LDBM-6-27-RD M6 1 27 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 103 RD 6,600 7,260 CAD カート 在庫品
LDBM-8-21-BK M8 1.25 21 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 160 BK 6,900 7,590 CAD カート 在庫品
LDBM-8-21-SG M8 1.25 21 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 160 SG 6,900 7,590 CAD カート 在庫品
LDBM-8-21-OR M8 1.25 21 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 160 OR 6,900 7,590 CAD カート 在庫品
LDBM-8-21-RD M8 1.25 21 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 160 RD 6,900 7,590 CAD カート 在庫品
LDBM-8-36-BK M8 1.25 36 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 170 BK 7,040 7,744 CAD カート 在庫品
LDBM-8-36-SG M8 1.25 36 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 170 SG 7,040 7,744 CAD カート 在庫品
LDBM-8-36-OR M8 1.25 36 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 170 OR 7,040 7,744 CAD カート 在庫品
LDBM-8-36-RD M8 1.25 36 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 170 RD 7,040 7,744 CAD カート 在庫品
LDBM-10-29-BK M10 1.5 29 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 220 BK 7,740 8,514 CAD カート 在庫品
LDBM-10-29-SG M10 1.5 29 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 220 SG 7,740 8,514 CAD カート 在庫品
LDBM-10-29-OR M10 1.5 29 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 220 OR 7,740 8,514 CAD カート 在庫品
LDBM-10-29-RD M10 1.5 29 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 220 RD 7,740 8,514 CAD カート 在庫品
LDBM-10-47-BK M10 1.5 47 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 223 BK 7,990 8,789 CAD カート 在庫品
LDBM-10-47-SG M10 1.5 47 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 223 SG 7,990 8,789 CAD カート 在庫品
LDBM-10-47-OR M10 1.5 47 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 223 OR 7,990 8,789 CAD カート 在庫品
LDBM-10-47-RD M10 1.5 47 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 223 RD 7,990 8,789 CAD カート 在庫品
LDBM-12-34-BK M12 1.75 34 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 366 BK 9,020 9,922 CAD カート 在庫品
LDBM-12-34-SG M12 1.75 34 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 366 SG 9,020 9,922 CAD カート 在庫品
LDBM-12-34-OR M12 1.75 34 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 366 OR 9,020 9,922 CAD カート 在庫品
LDBM-12-34-RD M12 1.75 34 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 366 RD 9,020 9,922 CAD カート 在庫品
LDBM-12-50-BK M12 1.75 50 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 382 BK 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-50-SG M12 1.75 50 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 382 SG 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-50-OR M12 1.75 50 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 382 OR 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-50-RD M12 1.75 50 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 382 RD 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-57-BK M12 1.75 57 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 389 BK 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-57-SG M12 1.75 57 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 389 SG 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-57-OR M12 1.75 57 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 389 OR 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-57-RD M12 1.75 57 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 389 RD 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
LDBM-12-65-BK M12 1.75 65 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 397 BK 9,970 10,967 CAD カート 在庫品
LDBM-12-65-SG M12 1.75 65 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 397 SG 9,970 10,967 CAD カート 在庫品
LDBM-12-65-OR M12 1.75 65 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 397 OR 9,970 10,967 CAD カート 在庫品
LDBM-12-65-RD M12 1.75 65 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 397 RD 9,970 10,967 CAD カート 在庫品
LDBM-12-85-BK M12 1.75 85 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 417 BK 12,000 13,200 CAD カート 在庫品
LDBM-12-85-SG M12 1.75 85 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 417 SG 12,000 13,200 CAD カート 在庫品
LDBM-12-85-OR M12 1.75 85 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 417 OR 12,000 13,200 CAD カート 在庫品
LDBM-12-85-RD M12 1.75 85 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 417 RD 12,000 13,200 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LDBM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
窒化処理(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
  • 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります