寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | d | D | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDBM-12-65-BK | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | BK | 9,970 | 10,967 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-65-SG | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | SG | 9,970 | 10,967 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-65-OR | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | OR | 9,970 | 10,967 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDBM-12-65-RD | M12 | 1.75 | 65 | 108 | 82 | 87 | 56.5 | 35 | 30 | 30 | 180 | 23 | 397 | RD | 9,970 | 10,967 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDBM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 窒化処理(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
- 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |






