寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCF-4A-BK | M4 | 0.7 | 5 | 22 | 23 | 26 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 12 | BK | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDCF-4A-OR | M4 | 0.7 | 5 | 22 | 23 | 26 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 12 | OR | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDCF-4A-RD | M4 | 0.7 | 5 | 22 | 23 | 26 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 12 | RD | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDCF-4A-SG | M4 | 0.7 | 5 | 22 | 23 | 26 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 60 | 2.4 | 12 | SG | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDCF | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- コンパクトタイプのクランプレバー。
- 回し半径22mm・30mm。省スペースです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |






