寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCF-5-BK | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCF-5-OR | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCF-5-RD | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCF-5-SG | M5 | 0.8 | 9 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDCF | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- コンパクトタイプのクランプレバー。
- 回し半径30mm。省スペースです。
-
ねじ部の材質は2種類。
LDCF----スティール製
LDCFS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |