寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFDM-145-M16-32-BK | M16 | 2 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 461 | BK | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-32-SG | M16 | 2 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 461 | SG | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-40-BK | M16 | 2 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 467 | BK | 6,170 | 6,787 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-40-SG | M16 | 2 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 467 | SG | 6,170 | 6,787 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-50-BK | M16 | 2 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 472 | BK | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-50-SG | M16 | 2 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 472 | SG | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-63-BK | M16 | 2 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 491 | BK | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-63-SG | M16 | 2 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 491 | SG | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-80-BK | M16 | 2 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 513 | BK | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDM-145-M16-80-SG | M16 | 2 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 513 | SG | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LFDM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | SUS304*1 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
*1: LFDM-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。
特長
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |






