寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHCM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 25 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 27 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-12-RD | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 27 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | OR | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | RD | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | SG | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-32-RD | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 32 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHCM | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHCM----スティール製
LHCMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |