寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHCM-5A-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | RD | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | OR | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | RD | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 15 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | OR | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | RD | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | BK | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | OR | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | RD | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 16 | SG | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | RD | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LHCM-5A-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 10.5 | 8 | 16 | 120 | 3.9 | 17 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LHCM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径22mm・30mm。省スペースです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |







