寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNTM-21-M8-12-E | M8 | 1.25 | 12 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 103 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M8-16-E | M8 | 1.25 | 16 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 104 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M8-20-E | M8 | 1.25 | 20 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 105 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M8-25-E | M8 | 1.25 | 25 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 107 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M8-32-E | M8 | 1.25 | 32 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 109 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M8-40-E | M8 | 1.25 | 40 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 112 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-21-M8-50-E | M8 | 1.25 | 50 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 114 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M8-63-E | M8 | 1.25 | 63 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 119 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M10-20-E | M10 | 1.5 | 20 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 340 | 16 | 108 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-21-M10-25-E | M10 | 1.5 | 25 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 340 | 16 | 111 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M10-32-E | M10 | 1.5 | 32 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 340 | 16 | 115 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M10-40-E | M10 | 1.5 | 40 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 340 | 16 | 117 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M10-50-E | M10 | 1.5 | 50 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 340 | 16 | 122 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M10-63-E | M10 | 1.5 | 63 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 340 | 16 | 126 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-21-M10-80-E | M10 | 1.5 | 80 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 340 | 16 | 136 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M10-16-E | M10 | 1.5 | 16 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 174 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M10-20-E | M10 | 1.5 | 20 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 175 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M10-25-E | M10 | 1.5 | 25 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 177 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M10-32-E | M10 | 1.5 | 32 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 180 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-24-M10-40-E | M10 | 1.5 | 40 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 184 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M10-50-E | M10 | 1.5 | 50 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 190 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M10-63-E | M10 | 1.5 | 63 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 197 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M10-80-E | M10 | 1.5 | 80 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 204 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M12-25-E | M12 | 1.75 | 25 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 440 | 23 | 183 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M12-32-E | M12 | 1.75 | 32 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 440 | 23 | 188 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M12-40-E | M12 | 1.75 | 40 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 440 | 23 | 194 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M12-50-E | M12 | 1.75 | 50 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 440 | 23 | 201 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-24-M12-63-E | M12 | 1.75 | 63 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 440 | 23 | 209 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-24-M12-80-E | M12 | 1.75 | 80 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 440 | 23 | 217 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M10-16-E | M10 | 1.5 | 16 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 277 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M10-20-E | M10 | 1.5 | 20 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 279 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M10-25-E | M10 | 1.5 | 25 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 282 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M10-32-E | M10 | 1.5 | 32 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 286 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M10-40-E | M10 | 1.5 | 40 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 291 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M10-50-E | M10 | 1.5 | 50 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 297 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-28-M10-63-E | M10 | 1.5 | 63 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 305 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-16-E | M12 | 1.75 | 16 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 286 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-20-E | M12 | 1.75 | 20 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 289 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-25-E | M12 | 1.75 | 25 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 292 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-32-E | M12 | 1.75 | 32 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 297 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-40-E | M12 | 1.75 | 40 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 302 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-50-E | M12 | 1.75 | 50 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 309 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-63-E | M12 | 1.75 | 63 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 319 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-28-M12-80-E | M12 | 1.75 | 80 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 330 | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M12-25-E | M12 | 1.75 | 25 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 340 | 23 | 420 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M12-32-E | M12 | 1.75 | 32 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 340 | 23 | 425 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M12-40-E | M12 | 1.75 | 40 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 340 | 23 | 431 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M12-50-E | M12 | 1.75 | 50 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 340 | 23 | 438 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M12-63-E | M12 | 1.75 | 63 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 340 | 23 | 446 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M16-32-E | M16 | 2 | 32 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 850 | 43 | 440 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M16-40-E | M16 | 2 | 40 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 850 | 43 | 451 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M16-50-E | M16 | 2 | 50 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 850 | 43 | 463 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M16-63-E | M16 | 2 | 63 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 850 | 43 | 482 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-33-M16-80-E | M16 | 2 | 80 | 115.5 | 100 | 105.5 | 55 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 850 | 43 | 504 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-40-M16-40-E | M16 | 2 | 40 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 750 | 43 | 743 | 9,550 | 10,505 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-40-M16-50-E | M16 | 2 | 50 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 750 | 43 | 757 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-40-M16-63-E | M16 | 2 | 63 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 750 | 43 | 772 | 9,720 | 10,692 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-40-M16-80-E | M16 | 2 | 80 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 750 | 43 | 797 | 9,850 | 10,835 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTM-40-M20-40-E | M20 | 2.5 | 40 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1500 | 67 | 777 | 9,550 | 10,505 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-40-M20-50-E | M20 | 2.5 | 50 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1500 | 67 | 797 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-40-M20-63-E | M20 | 2.5 | 63 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1500 | 67 | 824 | 9,720 | 10,692 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTM-40-M20-80-E | M20 | 2.5 | 80 | 130 | 117 | 122.5 | 68 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1500 | 67 | 856 | 9,850 | 10,835 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LNTM | |
|---|---|
| レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- テンションレバーのスタンダードタイプ。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| LNTM-D | 水平レバー | スティール製 |
| LNTM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
| LNTMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |