クランプレバー /レバー部材質:亜鉛ダイカスト
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- レバー部材質を選ぶ亜鉛ダイカスト
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき | ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき | ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき | ミニクランプレバー(おねじ) | ミニクランプレバー(めねじ) | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ |
| 品番 | LDCMS-C | LDCF-C | LDCFS-C | LDCMS-CR | LDCFS-CR | LDCM-W | LDCMS-W | LDCMS-W-CR | LDCM-LW |
| 特長 | ミニ ねじ部ステンレス製 ボタンつきで操作が容易 |
ミニ ボタンつきで操作が容易 |
ミニ ねじ部ステンレス製 ボタンつきで操作が容易 |
ミニ レバー部クロムメッキ |
ミニ レバー部クロムメッキ |
ばね座金組み込み ミニ |
ばね座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ |
| 価格(税別) | 1,410円~ | 960円~ | 1,350円~ | 1,510円~ | 1,450円~ | 970円~ | 1,420円~ | 1,780円~ | 980円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | CR | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCMS-3-C LDCMS-4-C LDCMS-5-C LDCMS-6-C | LDCF-3-C LDCF-4-C LDCF-5-C LDCF-6-C | LDCFS-3-C LDCFS-4-C LDCFS-5-C LDCFS-6-C | LDCMS-3-CR LDCMS-4-CR LDCMS-5-CR LDCMS-6-CR | LDCFS-3-CR LDCFS-4-CR LDCFS-5-CR LDCFS-6-CR | LDCM-5-W LDCM-6-W | LDCMS-5-W LDCMS-6-W | LDCMS-5-W-CR LDCMS-6-W-CR | LDCM-5-LW20 LDCM-6-LW20 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ | ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ | クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ | ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ |
| 品番 | LDCMS-LW | LDCMS-LW-CR | LDCM-LWP | LDCMS-LWP | LDCMS-LWP-CR | LHM | LHCM | LHMS | LHCMS |
| 特長 | 平座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ |
長穴用座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
フラットレバータイプ | ミニ フラットレバータイプ |
フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
| 価格(税別) | 1,430円~ | 1,790円~ | 1,450円~ | 1,910円~ | 2,260円~ | 790円~ | 700円~ | 1,210円~ | 1,150円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | フラット 長 | フラット 短 | フラット 長 | フラット 短 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M3 ~ M12 | M3 ~ M6 | M3 ~ M10 | M3 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | CR | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCMS-5-LW20 LDCMS-6-LW20 | LDCMS-5-LW20-CR LDCMS-6-LW20-CR | LDCM-5-LWP20 LDCM-6-LWP20 | LDCMS-5-LWP20 LDCMS-6-LWP20 | LDCMS-5-LWP20-CR LDCMS-6-LWP20-CR | LHM-10 LHM-10A LHM-12A LHM-3 LHM-4 LHM-5 LHM-6 LHM-6B LHM-8 LHM-8B | LHCM-3 LHCM-3A LHCM-4 LHCM-4A LHCM-5 LHCM-5A LHCM-6 | LHMS-10 LHMS-3 LHMS-4 LHMS-5 LHMS-6 LHMS-6B LHMS-8 LHMS-8B | LHCMS-3 LHCMS-4 LHCMS-5 LHCMS-6 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ | ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ | クランプレバー(めねじ) - フラットタイプ | ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ | クランプレバー(おねじ) | ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ | クランプレバー(めねじ) | ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ | クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ |
| 品番 | LHF | LHCF | LHFS | LHCFS | LHMS-CR | LHCMS-CR | LHFS-CR | LHCFS-CR | LHM-W |
| 特長 | フラットレバータイプ | ミニ フラットレバータイプ |
フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
レバー部クロムメッキ | ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ |
レバー部クロムメッキ | ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ |
ばね座金組み込み |
| 価格(税別) | 720円~ | 700円~ | 1,180円~ | 1,100円~ | 1,720円~ | 1,660円~ | 1,690円~ | 1,600円~ | 1,060円~ |
| 形状 | フラット 長 | フラット 短 | フラット 長 | フラット 短 | フラット 長 | フラット 短 | フラット 長 | フラット 短 | フラット 長 |
| 種類 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M6 | M3 ~ M10 | M3 ~ M6 | M3 ~ M10 | M3 ~ M6 | M3 ~ M10 | M3 ~ M6 | M5 ~ M10 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | CR | CR | CR | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LHF-10 LHF-3 LHF-4 LHF-5 LHF-6 LHF-6B LHF-8 LHF-8B | LHCF-3 LHCF-3A LHCF-4 LHCF-4A LHCF-5 LHCF-5A LHCF-6 | LHFS-10 LHFS-3 LHFS-4 LHFS-5 LHFS-6 LHFS-6B LHFS-8 LHFS-8B | LHCFS-3 LHCFS-4 LHCFS-5 LHCFS-6 | LHMS-10-CR LHMS-3-CR LHMS-4-CR LHMS-5-CR LHMS-6B-CR LHMS-6-CR LHMS-8B-CR LHMS-8-CR | LHCMS-3-CR LHCMS-4-CR LHCMS-5-CR LHCMS-6-CR | LHFS-10-CR LHFS-3-CR LHFS-4-CR LHFS-5-CR LHFS-6B-CR LHFS-6-CR LHFS-8B-CR LHFS-8-CR | LHCFS-3-CR LHCFS-4-CR LHCFS-5-CR LHCFS-6-CR | LHM-10-W LHM-5-W LHM-6-W LHM-8-W |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | テンションレバー(おねじ) |
| 品番 | LHCMS-W | LHCMS-W-CR | LHCM-LW | LHCMS-LW | LHCMS-LW-CR | LHCM-LWP | LHCMS-LWP | LHCMS-LWP-CR | LFDM |
| 特長 | ばね座金組み込み ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
平座金組み込み ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
大きな締めつけ力 |
| 価格(税別) | 1,420円~ | 1,930円~ | 980円~ | 1,430円~ | 1,940円~ | 1,450円~ | 1,910円~ | 2,410円~ | 3,860円~ |
| 形状 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | フラット 短 | スタンダード 長 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M10 ~ M16 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | CR | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | BKSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LHCMS-5-W LHCMS-6-W | LHCMS-5-W-CR LHCMS-6-W-CR | LHCM-5-LW20 LHCM-6-LW20 | LHCMS-5-LW20 LHCMS-6-LW20 | LHCMS-5-LW20-CR LHCMS-6-LW20-CR | LHCM-5-LWP20 LHCM-6-LWP20 | LHCMS-5-LWP20 LHCMS-6-LWP20 | LHCMS-5-LWP20-CR LHCMS-6-LWP20-CR | LFDM-120-M10 LFDM-120-M12 LFDM-145-M12 LFDM-145-M16 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(めねじ) | テンションレバー(めねじ) | テンションレバー(リーマ穴) | テンションレバー(リーマ穴) | ||||
| 品番 | LFDMS | LFDF | LFDFS | LFDR | LFDRS | ||||
| 特長 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | ||||
| 価格(税別) | 7,100円~ | 3,530円~ | 6,510円~ | 3,530円~ | 6,510円~ | ||||
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | ||||
| 種類 | おねじ | めねじ | めねじ | リーマ穴 | リーマ穴 | ||||
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ||||
| ねじ部材質 | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ||||
| ねじの呼び | M10 ~ M16 | M8 ~ M16 | M8 ~ M16 | - | - | ||||
| カラー表面処理 | BKSG | BKSG | BKSG | BKSG | BKSG | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | LFDMS-120-M10 LFDMS-120-M12 LFDMS-145-M12 LFDMS-145-M16 | LFDF-120-M10 LFDF-120-M12 LFDF-120-M8 LFDF-145-M12 LFDF-145-M16 | LFDFS-120-M10 LFDFS-120-M12 LFDFS-120-M8 LFDFS-145-M12 LFDFS-145-M16 | LFDR-120-R10 LFDR-120-R8 LFDR-145-R12 LFDR-145-R16 | LFDRS-120-R10 LFDRS-120-R8 LFDRS-145-R12 LFDRS-145-R16 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)