寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKT-40 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 18 | 75 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| CKT-50 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 18 | 22 | 135 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| CKT-63 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 23 | 26 | 270 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| CKT | |
|---|---|
| 本体 | FC200 黒色焼付塗装(黒) |
特長
- 商品記号により下穴・めねじが選択できます。
CK----下穴
CKT----めねじ