寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | C | Lc min. | H | P | f | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK-34-R6 | 34 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 20 | 20 | 7.5 | 43 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECK-34-R8 | 34 | M5 | 0.8 | 8 | 14 | 20 | 20 | 7.5 | 41 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECK-42-R8 | 42 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 22 | 30 | 7.5 | 73 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECK-42-R10 | 42 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 22 | 30 | 7.5 | 70 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| ECK | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(つや消し黒) |
特長
- リーマ穴加工済み(許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ノブ本体にプレスフィットプランジャPPRの取りつけが可能。ノブ取りつけ面にプランジャ用の受け穴を加工することで、ノブの正確な位置決めができます。
- 回転角度(位置決め角度)を制限するための溝が加工されています。ロケーションピンを2本立てれば、回転角度の範囲を270°以内で任意に設定することができます。