寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | T | d1 | d2 | H | L | h | H1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECX-27-T6 | 27 | 6 | 18 | 20 | 17 | 11 | 4.3 | 14 | 28 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ECX-27-T6-N | 27 | 6 | 18 | 20 | 17 | 11 | 4.3 | 14 | 28 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ECX-34-T8 | 34 | 8 | 23 | 25 | 20 | 14 | 4.2 | 17 | 42 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ECX-34-T8-N | 34 | 8 | 23 | 25 | 20 | 14 | 4.2 | 17 | 42 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ECX-42-T10 | 42 | 10 | 30 | 32 | 23 | 17 | 4 | 20 | 73 | 5,870 | 6,457 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ECX-42-T10-N | 42 | 10 | 30 | 32 | 23 | 17 | 4 | 20 | 73 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| ECX-T | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 黒アルマイト処理 |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
| コレット・六角ナット | 黄銅 |
特長
- コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし----シンボルマークあり
末尾記号N----シンボルマークなし