寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | d1 | d2 | H | h | Lc | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECX-34-R6 | 34 | 6 | 23 | 25 | 20 | 4.2 | 14 | 7 | M5 | 0.8 | 40 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECX-34-R6-N | 34 | 6 | 23 | 25 | 20 | 4.2 | 14 | 7 | M5 | 0.8 | 40 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| ECX | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 黒アルマイト処理 |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
| 六角穴付き止めねじ (DIN 916) |
ステンレス |
特長
- リーマ穴加工済み(許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし----シンボルマークあり
末尾記号N----シンボルマークなし






