寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | T | d | d1 | d2 | H | s | H1 | h | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECY-27-T6-A | 27 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 9 | 14 | 4.3 | 20 | 37 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-27-T6-B | 27 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 9 | 14 | 4.3 | 20 | 37 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-27-T6-S | 27 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 9 | 14 | 4.3 | 20 | 37 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-34-T8-A | 34 | 8 | 32 | 23 | 25 | 30 | 10 | 17 | 4.2 | 24 | 65 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-34-T8-B | 34 | 8 | 32 | 23 | 25 | 30 | 10 | 17 | 4.2 | 24 | 65 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-34-T8-S | 34 | 8 | 32 | 23 | 25 | 30 | 10 | 17 | 4.2 | 24 | 65 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-42-T10-A | 42 | 10 | 40 | 30 | 32 | 34 | 11 | 20 | 4 | 28 | 112 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-42-T10-B | 42 | 10 | 40 | 30 | 32 | 34 | 11 | 20 | 4 | 28 | 112 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ECY-42-T10-S | 42 | 10 | 40 | 30 | 32 | 34 | 11 | 20 | 4 | 28 | 112 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
ECY-T | |
---|---|
ノブ | アルミニウム合金 黒アルマイト処理 |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
コレット・六角ナット | 黄銅 |
特長
- コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号A----指針つき
末尾記号B----無地
末尾記号S----スケールつき - 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、 シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。