• ノブ・ツマミ

ECY-27-T6-B

アルミコントロールノブ - コレットタイプ

Aluminum Control Knob

ECY-27-T6-Bの形状図

ECY-Tアルミコントロールノブ - コレットタイプ寸法図

単位 : mm

品番 D T d d1 d2 H s H1 h L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
ECY-27-T6-B 27 6 25 18 20 26 9 14 4.3 20 37 3,130 3,443 カート 実働10日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

ECY-27-T6-Bの特長

  • コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • 指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号A----指針つき
    末尾記号B----無地
    末尾記号S----スケールつき
  • 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、 シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

ECY-27-T6-Bの材質・仕上げ

ECY-T
ノブ アルミニウム合金
黒アルマイト処理
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
コレット・六角ナット 黄銅

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ECY-27-T6にはこのような商品があります

ECY-Tにはこのような商品があります