寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | d | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPC-20-M6 | 20 | M6 | 1 | 18 | 12 | 30 | 8 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPC-25-M8 | 25 | M8 | 1.25 | 18 | 15 | 38 | 16 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPC-30-M10 | 30 | M10 | 1.5 | 18 | 18 | 46 | 26 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPC-35-M12 | 35 | M12 | 1.75 | 21 | 21 | 53 | 44 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GPC | |
|---|---|
| 本体 | フェノール樹脂(黒) |