寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-16-M4 | 16 | M4 | 0.7 | 7.2 | 15 | 6 | - | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KAB-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 9.1 | 18 | 11 | - | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| KAB-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 11 | 22.5 | 21 | - | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KAB-32-M8 | 32 | M8 | 1.25 | 14.5 | 29 | 43 | - | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
| KAB-40-M10 | 40 | M10 | 1.5 | 18 | 37 | 85 | ○ | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KAB | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。