• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KB/五角ノブ

Plastic Five Lobe Knob

形状図

KB 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KB-40 40 M8 1.25 14 30 17 21 31 690 759 CAD カート 在庫品
KB-50 50 M8 1.25 14 36 21 21 42 720 792 CAD カート 在庫品
KB-60 60 M10 1.5 22 44 26 24 71 900 990 CAD カート 在庫品
KB-60B 60 M12 1.75 22 44 26 24 75 1,140 1,254 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KB
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 スティール
メッキ

特長

  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    KA----おねじ
    KB----めねじ

仕様変更のご案内

下記の通り五角ノブKBの仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230810_02/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります