寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び | ピッチ | Lm | H | s | d | d1 | L | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDMS-32-M8-20-SC-BK | 32 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 6 | 24 | 6.3 | 20 | 22 | BK | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-25-SC-BK | 32 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 6 | 24 | 6.3 | 25 | 23 | BK | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-20-SC-WH | 32 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 6 | 24 | 6.3 | 20 | 22 | WH | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-25-SC-WH | 32 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 6 | 24 | 6.3 | 25 | 23 | WH | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| KDMS-SC | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- 脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。白色は医療機器などへの使用に最適です。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| WH | つや消し白 |
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。