寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHS-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 12 | 30.5 | 15 | 18 | 135 | - | 5,240 | 5,764 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHS-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 30.5 | 15 | 18 | 130 | - | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHS-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 34 | 17 | 21 | 225 | - | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHS-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 34 | 17 | 21 | 210 | - | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHS-60-M10 | 60 | M10 | 1.5 | 18 | 39 | 18 | 25 | 400 | ○ | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHS-60-M12 | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 39 | 18 | 25 | 360 | ○ | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KEHS-M | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。