寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEHS-40-M6-A4 | 40 | M6 | 1 | 12 | 30.5 | 15 | 18 | 135 | - | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KEHS-40-M8-A4 | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 30.5 | 15 | 18 | 130 | - | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KEHS-50-M8-A4 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 34 | 17 | 21 | 225 | - | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KEHS-50-M10-A4 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 34 | 17 | 21 | 210 | - | 7,980 | 8,778 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KEHS-60-M10-A4 | 60 | M10 | 1.5 | 18 | 39 | 18 | 25 | 400 | ○ | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KEHS-60-M12-A4 | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 39 | 18 | 25 | 360 | ○ | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KEHS-M-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当(AISI316L) ショットブラスト |
特長
- SUS316L相当のステンレス製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。