単位 : mm
品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEHS-60-R12-A4 | 60 | 12 | 22 | 39 | 18 | 25 | 360 | ○ | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 在庫品 |
KEHS-60-R12-A4の材質・仕上げ
KEHS-R-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当(AISI316L) ショットブラスト |
KEHS-60-R12-A4の特長
- SUS316L相当のステンレス製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。