寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC-25-BK | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 15 | 6 | 11 | 10 | BK | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-25-RD | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 15 | 6 | 11 | 10 | RD | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-33-BK | 33 | M6 | 1 | 9 | 16.5 | 7 | 12 | 12 | BK | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-33-RD | 33 | M6 | 1 | 9 | 16.5 | 7 | 12 | 12 | RD | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-40-BK | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 19 | 7.5 | 18 | 18 | BK | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-40-RD | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 19 | 7.5 | 18 | 18 | RD | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-45-BK | 45 | M10 | 1.5 | 12 | 22 | 9 | 22 | 25 | BK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-45-RD | 45 | M10 | 1.5 | 12 | 22 | 9 | 22 | 25 | RD | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGC-50-BK | 50 | M12 | 1.75 | 14 | 22 | 9 | 23 | 40 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGC | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 商品記号によりおねじ・めねじが選択できます。
KF----おねじ
KGC----めねじ
- 2色カラーバリエーション。
- 品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| RD | 赤 |