寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d1 | d | K | 質量 (g) |
キャップ カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGLF-63-M8-BK | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M8-BL | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | BL | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M8-OR | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M8-RD | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | RD | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M8-SG | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M8-YW | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | YW | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M10-BK | 63 | M10 | 1.5 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 30 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M10-BL | 63 | M10 | 1.5 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 30 | BL | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M10-OR | 63 | M10 | 1.5 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 30 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M10-RD | 63 | M10 | 1.5 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 30 | RD | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M10-SG | 63 | M10 | 1.5 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 30 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-M10-YW | 63 | M10 | 1.5 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 30 | YW | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M10-BK | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 54 | BK | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M10-BL | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 54 | BL | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M10-OR | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 54 | OR | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M10-RD | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 54 | RD | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M10-SG | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 54 | SG | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M10-YW | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 54 | YW | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M12-BK | 80 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 55 | BK | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M12-BL | 80 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 55 | BL | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M12-OR | 80 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 55 | OR | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M12-RD | 80 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 55 | RD | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M12-SG | 80 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 55 | SG | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-M12-YW | 80 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 55 | YW | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M12-BK | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 78 | BK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M12-BL | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 78 | BL | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M12-OR | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 78 | OR | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M12-RD | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 78 | RD | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M12-SG | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 78 | SG | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M12-YW | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 78 | YW | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M14-BK | 100 | M14 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 80 | BK | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M14-BL | 100 | M14 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 80 | BL | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M14-OR | 100 | M14 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 80 | OR | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M14-RD | 100 | M14 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 80 | RD | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M14-SG | 100 | M14 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 80 | SG | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M14-YW | 100 | M14 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 80 | YW | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M16-BK | 100 | M16 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 85 | BK | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M16-BL | 100 | M16 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 85 | BL | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M16-OR | 100 | M16 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 85 | OR | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M16-RD | 100 | M16 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 85 | RD | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M16-SG | 100 | M16 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 85 | SG | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-M16-YW | 100 | M16 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 85 | YW | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-K8 | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | 11 | 27 | なし | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-63-K10 | 63 | M10 | 1.5 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | 11 | 29 | なし | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-K10 | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | 13.5 | 52 | なし | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-80-K12 | 80 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | 13.5 | 53 | なし | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-K12 | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | 19 | 75 | なし | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-K14 | 100 | M14 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | 19 | 77 | なし | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLF-100-K16 | 100 | M16 | 2.0 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | 19 | 82 | なし | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGLF-M | KGLF-K | |
|---|---|---|
| ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) | - |
| ねじ部 | 黄銅 | 黄銅 |
特長
- ノブ直径が大きいめねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
-
ねじ部は黄銅で、商品記号によりキャップの有無が選択できます。
KGLF-M----キャップつき
KGLF-K----キャップなし - キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| BL | つや消しブルー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
| SG | つや消しシルバー |
| YW | つや消しイエロー |