単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d1 | d | K | 質量 (g) |
キャップ カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLF-80-M10-OR | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 54 | OR | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLF-80-M10-ORの特長
- ノブ直径が大きいめねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
-
ねじ部は黄銅で、商品記号によりキャップの有無が選択できます。
KGLF-M----キャップつき
KGLF-K----キャップなし - キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
BL | つや消しブルー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
SG | つや消しシルバー |
YW | つや消しイエロー |
KGLF-80-M10-ORの材質・仕上げ
KGLF-M | KGLF-K | |
---|---|---|
ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
キャップ | ナイロン6(各色) | - |
ねじ部 | 黄銅 | 黄銅 |