単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
キャップ カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLM-63-M8-25-BK | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | BK | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLM-63-M8-25-BKの特長
- ノブ直径が大きいおねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
BL | つや消しブルー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
SG | つや消しシルバー |
YW | つや消しイエロー |
KGLM-63-M8-25-BKの材質・仕上げ
KGLM | |
---|---|
ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
キャップ | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |