単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
キャップ カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGLM-63-M8-25-OR | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | OR | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLM-63-M8-25-ORの特長
- ノブ直径が大きいおねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| BL | つや消しブルー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
| SG | つや消しシルバー |
| YW | つや消しイエロー |
KGLM-63-M8-25-ORの材質・仕上げ
| KGLM | |
|---|---|
| ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |









