寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGWF-70-M10-BK | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | BK | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWF-70-M10-RD | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | RD | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWF-70-M10-OR | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | OR | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWF-70-M10-BL | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | BL | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWF-70-M10-SG | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | SG | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWF-70-M10-YW | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | YW | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGWF-M | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
-
商品記号により、キャップの有無が選択できます。
KGWF-M----キャップつき
KGWF-K----キャップなし - キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| RD | つや消しレッド |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |






