• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KGWMS/プラスティックウィングノブ

Plastic Wing Knob

形状図

KGWMSプラスティックウィングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
Lm
すべて
20
30
カラー
すべて
BK
RD
OR
BL
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d1 d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KGWMS-55-M8-20-BK 55 M8 1.25 20 28 8 11 16 24 BK 760 836 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-20-RD 55 M8 1.25 20 28 8 11 16 24 RD 760 836 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-20-OR 55 M8 1.25 20 28 8 11 16 24 OR 760 836 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-20-BL 55 M8 1.25 20 28 8 11 16 24 BL 760 836 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-20-SG 55 M8 1.25 20 28 8 11 16 24 SG 760 836 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-20-YW 55 M8 1.25 20 28 8 11 16 24 YW 760 836 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-30-BK 55 M8 1.25 30 28 8 11 16 25 BK 820 902 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-30-RD 55 M8 1.25 30 28 8 11 16 25 RD 820 902 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-30-OR 55 M8 1.25 30 28 8 11 16 25 OR 820 902 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-30-BL 55 M8 1.25 30 28 8 11 16 25 BL 820 902 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-30-SG 55 M8 1.25 30 28 8 11 16 25 SG 820 902 CAD カート 在庫品
KGWMS-55-M8-30-YW 55 M8 1.25 30 28 8 11 16 25 YW 820 902 CAD カート 在庫品
KGWMS-70-M10-30-BK 70 M10 1.5 30 36 10 11 20 43 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
KGWMS-70-M10-30-RD 70 M10 1.5 30 36 10 11 20 43 RD 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
KGWMS-70-M10-30-OR 70 M10 1.5 30 36 10 11 20 43 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
KGWMS-70-M10-30-BL 70 M10 1.5 30 36 10 11 20 43 BL 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
KGWMS-70-M10-30-SG 70 M10 1.5 30 36 10 11 20 43 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
KGWMS-70-M10-30-YW 70 M10 1.5 30 36 10 11 20 43 YW 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
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
材質・仕上げ

KGWMS ステンレス製
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
キャップ ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 キャップの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
RD つや消しレッド
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります