寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIGMS-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 4.5 | 9 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35 | 24 | M6 | 1 | 35 | 16.5 | 7 | 14 | 4.5 | 11 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45 | 24 | M6 | 1 | 45 | 16.5 | 7 | 14 | 4.5 | 15 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6.1 | 18 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6.1 | 21 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6.1 | 24 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 22.5 | 10 | 18 | 7.8 | 31 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 7.8 | 37 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 7.8 | 43 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KIGMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- スラストパッドSBPSBPSを別途購入し、セットでご使用ください。SBPSBPS
-
プラスティックミニノブとスラストパッドがセットになった商品もあります。
プラスティックミニノブ+プラスティック製スラストパッド----KIGMS-SBPKIGMS-SBP
プラスティックミニノブ+ステンレス製スラストパッド----KIGMS-SBPSKIGMS-SBPS