寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIGMS-24-M6-25-SBP15 | 24 | M6 | 1 | 25 | 15 | 16.5 | 7 | 14 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 8.6 | 4.5 | 10 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBP15 | 24 | M6 | 1 | 35 | 15 | 16.5 | 7 | 14 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 8.6 | 4.5 | 12 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBP15 | 24 | M6 | 1 | 45 | 15 | 16.5 | 7 | 14 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 8.6 | 4.5 | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBP18 | 24 | M6 | 1 | 25 | 18 | 16.5 | 7 | 14 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 11 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBP18 | 24 | M6 | 1 | 35 | 18 | 16.5 | 7 | 14 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 13 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBP18 | 24 | M6 | 1 | 45 | 18 | 16.5 | 7 | 14 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 17 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBP21 | 24 | M6 | 1 | 25 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 12 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBP21 | 24 | M6 | 1 | 35 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 14 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBP21 | 24 | M6 | 1 | 45 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 18 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBP25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 14 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBP25 | 24 | M6 | 1 | 35 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 16 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBP25 | 24 | M6 | 1 | 45 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 20 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBP32 | 24 | M6 | 1 | 25 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 16 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBP32 | 24 | M6 | 1 | 35 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 18 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBP32 | 24 | M6 | 1 | 45 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 22 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBP15 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 15 | 19.5 | 8.5 | 16 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.1 | 19 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBP15 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 15 | 19.5 | 8.5 | 16 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.1 | 22 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBP15 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 15 | 19.5 | 8.5 | 16 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.1 | 25 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBP18 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 19.5 | 8.5 | 16 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 10.8 | 6.1 | 20 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBP18 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 19.5 | 8.5 | 16 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 10.8 | 6.1 | 23 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBP18 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 18 | 19.5 | 8.5 | 16 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 10.8 | 6.1 | 26 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBP21 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 21 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBP21 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 24 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBP21 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 27 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBP25 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 23 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBP25 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 26 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBP25 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 29 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBP32 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 25 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBP32 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 28 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBP32 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 31 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBP40 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 29 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBP40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 32 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBP40 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 35 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBP50 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 33 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-30-M8-40-SBP50 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 36 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-30-M8-50-SBP50 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 39 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-35-SBP18 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 18 | 22.5 | 10 | 18 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 10.8 | 7.8 | 33 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBP18 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 18 | 22.5 | 10 | 18 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 10.8 | 7.8 | 39 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBP18 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 18 | 22.5 | 10 | 18 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 10.8 | 7.8 | 45 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBP21 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 34 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBP21 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 40 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBP21 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 46 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBP25 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 36 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBP25 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 42 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBP25 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 48 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBP32 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 38 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBP32 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 44 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBP32 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 50 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBP40 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 42 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBP40 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 48 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBP40 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 54 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBP50 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 46 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-45-SBP50 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 52 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-55-SBP50 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 58 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KIGMS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。