寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIGMS-24-M6-25-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 25 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 25 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 35 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 27 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 45 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 31 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 32 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 35 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 34 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 45 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 38 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 25 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 43 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 35 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 45 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 45 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 49 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 34 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 37 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 40 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 41 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 44 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 47 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 52 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 55 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 58 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 85 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 88 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 91 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 133 | 6,460 | 7,106 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 136 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 139 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 47 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 53 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 59 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 54 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 60 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 66 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 65 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 71 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 77 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 98 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 104 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 110 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 145 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 151 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 157 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
| スラストパッド | SUS303 |
| Oリング | フッ素ゴム |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。