寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMS-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 22.5 | 10 | 18 | 30 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIMS-36-M10-25 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 33 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIMS-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 22.5 | 10 | 18 | 35 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIMS-36-M10-45 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 43 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIMS-36-M10-55 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 48 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KIMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KIM | おねじ | スティール製 |
| KIMS | おねじ | ステンレス製 |
| KIF | めねじ | スティール製 |
| KIFS | めねじ | ステンレス製 |






