寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIPMS-19-M5-10-PL | 19 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-15-PL | 19 | M5 | 0.8 | 15 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-20-PL | 19 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-25-PL | 19 | M5 | 0.8 | 25 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 6 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-10-PL | 24 | M6 | 1 | 10 | 16.5 | 7 | 14 | 3.5 | 1.3 | 7 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-16-PL | 24 | M6 | 1 | 16 | 16.5 | 7 | 14 | 3.5 | 1.3 | 8 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-20-PL | 24 | M6 | 1 | 20 | 16.5 | 7 | 14 | 3.5 | 1.3 | 8 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-25-PL | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 3.5 | 1.3 | 9 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-30-PL | 24 | M6 | 1 | 30 | 16.5 | 7 | 14 | 3.5 | 1.3 | 10 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-20-PL | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 19.5 | 8.5 | 16 | 5 | 1.6 | 16 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-25-PL | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 5 | 1.6 | 17 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-30-PL | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 5 | 1.6 | 19 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-40-PL | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 5 | 1.6 | 22 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-20-PL | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 22.5 | 10 | 18 | 6.5 | 1.9 | 28 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-25-PL | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 6.5 | 1.9 | 30 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-30-PL | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 22.5 | 10 | 18 | 6.5 | 1.9 | 33 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-45-PL | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 6.5 | 1.9 | 40 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-55-PL | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 6.5 | 1.9 | 45 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-10-BR | 19 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 5 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-15-BR | 19 | M5 | 0.8 | 15 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 6 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-20-BR | 19 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 6 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-25-BR | 19 | M5 | 0.8 | 25 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 7 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-10-BR | 24 | M6 | 1 | 10 | 16.5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 8 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-16-BR | 24 | M6 | 1 | 16 | 16.5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-20-BR | 24 | M6 | 1 | 20 | 16.5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-25-BR | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 10 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-24-M6-30-BR | 24 | M6 | 1 | 30 | 16.5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 11 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-20-BR | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 18 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-25-BR | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 19 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-30-BR | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-40-BR | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 24 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-20-BR | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 22.5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 30 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-25-BR | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 32 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-30-BR | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 22.5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 35 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-45-BR | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 22.5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 42 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-36-M10-55-BR | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 22.5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 47 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KIPMS-PL | KIPMS-BR | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
| パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。
品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド