寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJFS-32-K6-A4-HP | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 9 | 12 | 36 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJFS-40-K8-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 25 | 13 | 14 | 57 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJFS-50-K10-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 32 | 18 | 18 | 109 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJFS-63-K12-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 23 | 20 | 195 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJFS-K-A4-HP | |
---|---|
本体 | SUS316相当 研磨 |
特長
- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。