• ノブ・ツマミ

KJFS-50-K10-A4-HP

十字ノブ(めねじ)

Star Knob

KJFS-50-K10-A4-HPの形状図

KJFS-K-A4-HP十字ノブ(めねじ)寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJFS-50-K10-A4-HP 50 M10 1.5 16 32 18 18 109 6,080 6,688 CAD カート 実働10日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

KJFS-50-K10-A4-HPの材質・仕上げ

KJFS-K-A4-HP
本体 SUS316相当
研磨

KJFS-50-K10-A4-HPの特長

  • 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの十字ノブです。
  • 力のかかりやすい形状です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KJFS-K-A4-HPにはこのような商品があります

ノブ・ツマミにはこのような商品があります