寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJFS-32-M6-NI-HP | 32 | M6 | 1 | 12 | 21 | 10 | 12 | 36 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJFS-40-M8-NI-HP | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 26 | 14 | 14 | 63 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJFS-50-M10-NI-HP | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 34 | 20 | 18 | 113 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJFS-63-M12-NI-HP | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 42 | 25 | 20 | 209 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KJFS-M-NI-HP | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) 研磨 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。