• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJFS-PF/十字ノブ

Star Knob

形状図

KJFS-PF十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJFS-25-M5-PF 25 M5 0.8 7.5 17 8 13 7 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
KJFS-32-M6-PF 32 M6 1 9 20 10 14 10 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
KJFS-40-M8-PF 40 M8 1.25 12 25 13 18 17 1,420 1,562 CAD カート 実働15日目出荷
KJFS-50-M10-PF 50 M10 1.5 15 32 20 22 34 1,740 1,914 CAD カート 実働15日目出荷
KJFS-63-M12-PF 63 M12 1.75 18 40 25 26 60 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

KJFS-PF
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUS304相当

特長

  • 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • ねじ部はSUS304相当。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります