寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJM-32-M6-16-PF | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-32-M6-20-PF | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-32-M6-25-PF | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-32-M6-30-PF | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-32-M6-35-PF | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-32-M6-45-PF | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。






