寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJM-63-M12-30-PF | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 25 | 26 | 75 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-63-M12-35-PF | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 25 | 26 | 78 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-63-M12-40-PF | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 25 | 26 | 82 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-63-M12-50-PF | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 25 | 26 | 89 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-63-M12-60-PF | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 25 | 26 | 96 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。






