寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJM-80-M16-30-PF | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 30 | 35 | 159 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-80-M16-40-PF | 80 | M16 | 2 | 40 | 50 | 30 | 35 | 174 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-80-M16-50-PF | 80 | M16 | 2 | 50 | 50 | 30 | 35 | 220 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-80-M16-60-PF | 80 | M16 | 2 | 60 | 50 | 30 | 35 | 228 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-80-M16-70-PF | 80 | M16 | 2 | 70 | 50 | 30 | 35 | 239 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJM-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。