寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 25 | 26 | 75 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 25 | 26 | 78 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 25 | 26 | 82 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 25 | 26 | 89 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 25 | 26 | 96 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KJM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。






