寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJMS-63-M12-30-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 23 | 20 | 254 | 9,290 | 10,219 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-63-M12-40-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 23 | 20 | 263 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-63-M12-50-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 23 | 20 | 271 | 9,480 | 10,428 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJMS-A4-HP | |
---|---|
ノブ | SUS316相当 研磨 |
ねじ部 | SUS316相当 |
特長
- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。