寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMS-40-M8-20-NI | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 14 | 72 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-40-M8-25-NI | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 74 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-40-M8-30-NI | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 14 | 76 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-40-M8-40-NI | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 14 | 80 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれています。






