寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMS-63-M12-30-NI | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 23 | 20 | 240 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-63-M12-40-NI | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 23 | 20 | 241 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-63-M12-50-NI | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 23 | 20 | 250 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれています。






