寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMS-32-M6-10 | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMS-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMS-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMS-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMS-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KJMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS304Cu相当*1 |
*1: KJMS-63-M12のねじ部材質はSUS303相当になります。
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はステンレス製。






