寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 22 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 24 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 26 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 28 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS304Cu相当*1 |
*1: KJMS-63-M12のねじ部材質はSUS303相当になります。
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はステンレス製。






