寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJMS-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 25 | 26 | 75 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 25 | 26 | 85 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 25 | 26 | 95 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS304Cu相当*1 |
*1: KJMS-63-M12のねじ部材質はSUS303相当になります。
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はステンレス製。